ÚJ

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

A DuoDrive egy higiénikus, lemosható (wash-down) kivitelben készülő forradalmian új, integrált hajtóművesmotor-megoldás. Egyetlen készülékházban egyesít magában egy nagyteljesítményű IE5+ motort és egy egyfokozatú homlokkerekes hajtóművet. A rendszer optimalizált hatásfokának, a nagy teljesítménysűrűségnek és a nagyon alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően, különösen jó választást jelent az intralogisztika, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripar területén tevékenykedő felhasználók számára. Más hajtásrendszerekhez képest, az egyszerű dugaszolható csatlakoztathatóságot (plug-and-play) nyújtó megoldás esetében jelentősen alacsonyabb a tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership; TCO).

2021 nyara óta elérhető a piacon.

  • Gyorsan üzembe helyezhető dugaszolható megoldás
  • Higiénikus kivitel
  • Rugalmas rögzítési lehetőségek: B5 perem, B14 perem

  • Kis szerelési térfogattal rendelkezik és helytakarékos
  • Nagy teljesítménysűrűség
  • Nyugodt járás az igen alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően
  • Ritkább karbantartást lehetővé tevő kevesebb kopó alkatrész